TIDA-01510

可提高 DC/DC 转换器功率密度的双面布局参考设计

TIDA-01510

设计文件

概述

此参考设计展示了设计双面 DC/DC 布局的正确方法,以实现更高的电源密度。此设计指南重点介绍了常见错误以及如何避免这些错误,同时还给出了测试结果,这些结果表明在双面布局中正确使用 TPS54824 器件并不会对性能产生影响。如果 TPS54824 降压转换器的 8A 电流输出过大,此设计也可以使用引脚对引脚兼容的 4A 器件 TPS54424。

特性
  • 输入范围:4.5V 至 17V、1.8VOUT(IOUT 为 8A)
  • 峰值效率:在 5V IN、2A IOUT 下效率为 94.7%
  • 负载调节:< ±0.04%
  • 开关频率:700kHz
  • 解决方案总尺寸:280 mm2
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU500A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRWH8.PDF (77 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRWH7.PDF (32 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRWI0.ZIP (16963 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEQ1.ZIP (1707 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRWH9.PDF (546 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRWH6.PDF (150 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS544244.5V 至 17V 输入、电流模式、4A SWIFT™ 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS54824采用 HotRod™ QFN 封装的 4.5V 至 17V、8A 同步 SWIFT™ 降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 双面布局参考设计旨在提高直流/直流转换器的功率密度 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2018-7-23

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持