TIDA-01509
采用光学开关的断线检测参考设计
TIDA-01509
概述
该参考设计展示了一种使用 TI 的 ISO121x 器件对 16 个隔离式数字输入通道的紧凑型实现方式。该设计分为两组,每组八个通道。可在每个通道上仅使用一个附加光学开关,或对每个组使用两个光学开关和一个附加电容器来执行断线检测。此功能无需次级侧电源,这为使用 ISO121x 系列的数字输入模块带来了独特优势。
特性
- 16 个数字输入通道,输入电压容差高达 ±60V
- 只需一个附加元件即可进行断线检测
- 只需使用主电源,无需隔离式电源
- LaunchPad™ 接头可实现快速轻松的评估
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 采用光耦仿真器开关的断线检测参考设计 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025-5-19 |