TIDA-01508
低于 1 W 功耗的 16 通道隔离式数字输入模块参考设计
TIDA-01508
概述
该参考设计展示了一种使用 TI 的 ISO121x 器件对 16 个隔离式数字输入通道的紧凑型实现方式。此设计无需隔离电源即可工作,且每个通道可支持高达 100kHz 输入信号 (200kbit)。所有 16 个通道的总输入功率消耗低于 1W,可实现紧凑布局并将散热降至最低。
特性
- 16 个数字输入通道,输入电压容差高达 ±60V
- 只需使用主电源,无需隔离式电源
- 并行和串行输出选项
- ±6-kV IEC 61000-4-2 ESD 性能
- 可承受 ±2kV 浪涌和 EFT 脉冲群
- LaunchPad™ 接头可实现快速轻松的评估
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 低于1W 的16 通道隔离数字输入模块参考设计 | 英语版 | 2017-12-15 |