TIDA-01504

采用 HART® 调制解调器的高精度环路供电式 4mA-20mA 现场变送器参考设计

TIDA-01504

设计文件

概述

此参考设计为采用 HART® 调制解调器的环路供电型高精度现场(传感器)变送器提供了一种解决方案。此设计使用了部分分立的 4mA 至 20mA 电流发送器、HART 调制解调器、微控制器和功率调节块来实现智能现场变送器设计。此设计符合 HART FSK 物理层规范,并已向 FieldComm Group™ 注册。

特性
  • 采用 DAC8740H HART 调制解调器和板载功率调节块的环路供电式 4mA 至 20mA 电流变送器
  • 室温下的总体未调整误差小于 0.1% FSR
  • 具有反极性保护功能的外部保护电路
  • 符合 HART FSK 物理层规范且已注册的 HART 器件
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU403.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRUX8.PDF (140 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRUX7.PDF (200 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRUY0.ZIP (868 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEC0.ZIP (598 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRUX9.PDF (834 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRUX6.PDF (747 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A4101具有使能功能的 50mA、50V、低 IQ、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA335单路、0.05uV/°C(最大值)、单电源 CMOS 运算放大器

数据表: PDF
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA333微功耗、1.8V、17µA 零漂移 CMOS 精密运算放大器

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

LM4132具有关断和使能功能的 0.05%、20ppm/°C 温漂、精密串联基准电压

数据表: PDF | HTML
精密 DAC (≤10 MSPS)

DAC883016 位、单通道、超低功耗、电压输出 DAC

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7B69-Q1汽车级 150mA、非电池电源 (40V)、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
MSP430 microcontrollers

MSP430FR5969具有 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF | HTML
精密 DAC (≤10 MSPS)

DAC8740H符合 HART®、FOUNDATION Fieldbus™ 和 PROFIBUS PA 标准且具有 UART 接口的调制解调器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 采用HART 调制解调器的高精度环路供电式4 至20mA 现场发 送器参考设计 英语版 2018-1-2
技术文章 How to HART-enable your analog input module PDF | HTML 2018-4-2
技术文章 Improve your field transmitter designs with HART PDF | HTML 2018-2-22
技术文章 Back to the basics: what is HART protocol and how does it work? PDF | HTML 2018-1-26

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持