TIDA-01494

24V、480W 标称值 720W 峰值、>93.5% 效率、坚固耐用的交流/直流工业电源参考设计

TIDA-01494

设计文件

概述

TIDA-01494 参考设计是一款紧凑型、高效率、24V 直流、480W 标称值、720W 峰值输出参考设计,适用于工业交流/直流电源。该电路包括前端连续导通模式 (CCM) 功率因数校正 (PFC) 电路,其次是具有同步整流功能的稳健 LLC 级。该设计可在宽负载范围内实现大于 93.5% 的效率,使系统可在无需强制冷却的情况下工作。基于 UCC256301 的 LLC 级利用 UC256301 的 ZCS 规避功能实现了峰值输出功率,显著减少了 PFC 大电容器以满足保持要求,同时使系统在短路和过流条件下保持稳定。基于 UCC24612-2 的同步整流器有助于有效减小输出整流器中的损耗,而其高级比例栅极驱动器和死区时间优化功能则有助于避免击穿并显著降低损耗。

特性
  • 在 230V 交流电下具有 94% 的峰值电源转换效率,平均效率大于 93.5%
  • 提供 20A 的连续电流和高达 30A 的峰值电流(持续 3 秒)
  • 功率因数大于 0.99,符合 IEC 61000-3-2 A 类和 EN55022 B 类传导发射标准中的 PF 和电流 THD 要求
  • LLC 级中的 ZCS 规避,支持更宽的输入电压范围运行和稳健性
  • 过流、短路、过压和过热保护
  • 紧凑外形:  155mm x 125mm
输出电压选项 TIDA-01494.1
输入电压(最小值)(V) 85
输入电压(最大值)(V) 265
输出电压(标称值)(V) 24
Iout(最大值)(A) 20
输出功率 (W) 480
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 AC
拓扑 Boost- PFC^Half Bridge- LLC
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU353.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRT47.PDF (351 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRT46A.PDF (117 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRT49A.ZIP (2005 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDX4.ZIP (877 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRT48.PDF (1491 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRT45A.PDF (354 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD19501KCS采用 TO-220 封装的单路、6.6mΩ、80V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
比较器

TLV32025.5V 高速双路推挽比较器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV704150mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TL103WA具有内部基准的双路、32V、900kHz、3mV 失调电压运算放大器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC24612高频多模式同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA18126V、双向、350kHz 电流检测放大器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC256304支持低待机功耗且具有高压启动功能的宽输入电压 LLC 谐振控制器

数据表: PDF | HTML
温度开关

TMP302引脚可选跳变点、工作电压为 1.4V 的温度开关系列

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC256301支持低待机功耗且具有高压启动功能的宽输入电压 LLC 谐振控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28180具有增强启动和瞬态响应功能的 18kHz 至 250kHz CCM PFC 控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 24V、480W 标称值、720W 峰值、能效高于93.5% 的交流/直 流工业电源参考设计 英语版 2017-10-11
技术文章 How to boost efficiency in your industrial AC/DC power supply PDF | HTML 2017-11-9

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持