TIDA-01477

支持低于 1GHz 技术和传感器到云网络的温湿度传感器节点参考设计

TIDA-01477

设计文件

概述

此参考设计演示了如何创建能够连接物联网网络网关和云数据提供者的工业传感器到云端节点。此传感器节点参考设计使用德州仪器 (TI) 的纳米级功耗系统计时器(用于电源门控)、低 lq 升压转换器、SimpleLink™ 超低功耗低于 1GHz 无线微控制器 (MCU) 平台和湿度技术,展示了传感器终端节点占空比调节的超低功耗方法,可实现更长的电池寿命。

特性
  • 大型网络到云连接,支持长达 1km 的远距离工作(视线)
  • 解决方案采用 TI 的 15.4 堆栈,符合 IEEE 802.15.4e/g 标准且低于 1GHz
  • 可配置系统唤醒间隔
  • 1µA 低待机电流
  • 相对湿度精度为 ±2%
  • ±0.2°C 的温度精度
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU386.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRU93A.PDF (137 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRU92A.PDF (58 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRU95A.ZIP (764 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCE66A.ZIP (482 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRU94A.PDF (876 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRU91A.PDF (313 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

负载开关

TPS228600.73Ω、5V 超低泄漏负载开关

数据表: PDF | HTML
湿度传感器

HDC20102% RH 超小型、低功耗数字相对湿度传感器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD1E10B06采用 0402 和 SOD-523 封装的 12pF、±5.5V、±30kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
Sub-1GHz 无线 MCU

CC1310具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低于 1GHz 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
实时时钟 (RTC) 和计时器

TPL5111用于占空比应用电源门控的超低功耗系统计时器 (35nA)

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS61291具有 15nA 旁路操作的低 Iq 升压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 支持低于1GHz 技术和传感器到云网络的温湿度传感器节点参 考设计 英语版 2017-12-8

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00484 低于 1GHz 的星型网络的湿度和温度传感器节点实现纽扣电池使用寿命长达 10 年以上

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频系列

观看全部视频