TIDA-01456

适用于 200-480VAC 工业驱动器的紧凑型非隔离式三相逆变器参考设计

TIDA-01456

设计文件

概述

此参考设计实现了一个三相逆变器子系统,适用于变频交流逆变器驱动器和伺服驱动器。此设计特别适用于采用非隔离式微控制器和逆变器接地的驱动器架构。使用基本隔离式栅极驱动器 UCC5320S 驱动高侧逆变器开关,使用紧凑型 6 引脚 UCC27531 低侧栅极驱动器驱动底部开关。这样做会将增强型隔离转移到 UART 通信通道。使用分流电阻器和双路运算放大器 TLV9062 分两个阶段完成逆变器半桥臂电流感应。此驱动器架构可减少增强型隔离式通道的数量,实现成本优化的紧凑型解决方案。此设计由 C2000 微控制器 MCU 控制。

特性
  • 适用于 200-480VAC 供电驱动器的三相逆变器功率级,额定持续电流最高可达 10Arms
  • 紧凑且成本优化的解决方案得益于:
    • 将增强型隔离从功率级转移到处理器间通信通道,使增强型隔离器件数量从 9 个减少到 1 个
    • 使用小型低侧栅极驱动器 (SOT23 – 2.9mm * 1.6mm) 和基本隔离式高侧栅极驱动器 (SOIC8 – 4mm * 5mm)
    • 单个电源轨通过自举技术为所有栅极驱动器供电
    • 功率级中具有基本隔离功能的高侧栅极驱动器可最大程度减小爬电距离
  • 栅极驱动器的低传播延迟 (< 75ns) 可缩短死区时间,从而提高逆变器效率并减少失真
  • 栅极驱动器具有增强的米勒 dv/dt 导通事件抗扰度、负输入电压处理能力和 UVLO,造就强大的解决方案
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU351.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRT42.PDF (336 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRT41.PDF (35 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRT44.ZIP (2578 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDX3.ZIP (416 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRT43.PDF (1632 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRT40.PDF (660 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

通用运算放大器

TLV9062双路、5.5V、10MHz 运算放大器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV702具有使能功能的 300mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TLV431精度为 1.5% 的低电压可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV6001单通道、5.5V、1MHz、RRIO 运算放大器

数据表: PDF | HTML
比较器

TL331高压单路差分比较器

数据表: PDF | HTML
低侧驱动器

UCC27531具有 8V UVLO、35V VDD 和分离输出的 2.5A/5A 单通道栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
变压器驱动器

SN6501适用于隔离式电源的低噪声 350mA、410kHz 变压器驱动器

数据表: PDF | HTML
隔离式栅极驱动器

UCC5320具有 UVLO(以 GND 为基准)或分离输出的 3k/5kVrms、2A/2A 单通道隔离式栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7741EMC 性能优异的四通道、3/1、增强型数字隔离器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于200V 至480V 工业交流驱动器的紧凑型非隔离式三相逆 变器参考设计 英语版 2017-10-11
应用简报 Implementing a Bipolar Gate Drive for Low-Side IGBTs and SiC FETs in Motor Drive 2019-10-10

相关设计资源

硬件开发

子卡
TMDSCNCD28379D F28379D C2000™ Delfino MCU controlCARD™ 开发套件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持