TIDA-01454

基于 PCM1864 的圆形麦克风板 (CMB) 参考设计

TIDA-01454

设计文件

概述

PCM1864 圆形麦克风板 (CMB) 是一款低成本、易于使用的参考设计,适用于语音触发和语音识别等需要清晰语音的应用。该 TI 设计 使用麦克风阵列捕捉语音信号,并将其转换为数字流,供 DSP 系统从嘈杂环境中提取清晰的音频。

特性
  • 使用两个 PCM1864 4 通道音频 ADC 与八个麦克风阵列连接,以便从嘈杂的环境中提取清晰的声音
  • 针对信号出现和消失情况提供 EnergySense 通知——低功耗、高性能音频解决方案的核心部分
  • 提供使用麦克风阵列、 TI 提供的软件和评估模块的完整系统参考设计
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUD37.PDF (609 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRQT5.PDF (196 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRQT4.PDF (89 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRQT7.ZIP (18998 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDE5.ZIP (6086 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRQT6.ZIP (10228 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRQT3.PDF (335 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G126具有三态输出的 1.65V 至 5.5V 单路缓冲器

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G125具有三态输出的 1.65V 至 5.5V 单路缓冲器

数据表: PDF | HTML
音频 ADC

PCM1864具有通用前端的 103dB、4 通道软件控制型音频 ADC

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 PCM1864 Based Circular Microphone Board Reference Design 2017-4-10
证书 PCM1864CMBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持