TIDA-01445

汽车高电压互锁参考设计

TIDA-01445

设计文件

概述

该参考设计是一款低 BOM 设计,具有广泛的汽车互锁连接诊断。在混合动力汽车或电动汽车 (HEV/EV) 中,电池管理系统、牵引逆变器、直流/直流转换器、车载充电器和在高电压下运行的其他子系统均需要互锁。互锁是一种电流和电压环路机制,用于检测高压设备或服务断开开关篡改或开路。该设计涵盖高压互锁系统的生成和监控机制。

特性
  • 单向互锁系统
  • 单向系统三态运行
  • 广泛的互锁环路故障诊断
  • >5mA 时,低侧电流检测精度 >97%
  • 汽车输出线路故障保护
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU329A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRSP1.PDF (179 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRSP0.PDF (62 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRSP3.ZIP (618 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDU3.ZIP (394 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRSP2.PDF (545 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRSO9.PDF (261 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

比较器

LM2903-Q1AEC-Q100 0 级和 1 级汽车类高电压双路差分比较器

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA225-Q1具有四个引脚可选增益设置的 AEC-Q100、36V 双向电流感应放大器

数据表: PDF | HTML
高侧开关

TPS2H000-Q1具有可调节电流限制的 40V、1Ω、2 通道汽车类智能高侧开关

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A16-Q1具有电源正常指示和使能功能的汽车类 100mA、60V、超低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7B69-Q1汽车级 150mA、非电池电源 (40V)、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 汽车高电压互锁参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2018-5-14

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持