TIDA-01444
适用于服务器 PSU 的 180W 双通道降压转换器参考设计,效率可达 97%
TIDA-01444
概述
此参考设计适用于服务器 PSU、PC PSU 和使用 180W 降压、双通道直流/直流转换器的其他降压转换器应用,具有 12V 直流稳压输入,旨在为终端负载提供电压,实现 97% 以上的效率和良好的热性能。可在两个通道之间轻松实现开关频率同步。双输出的真实差分遥感功能可补偿线路压降,为终端负载提供更精确的电压。为实现更高的功率密度和低厚度设计,此集成电路参考设计使用平面电感器代替传统的分立式电感器。此设计具有保护和温度传感功能。
特性
- 180W 双输出降压转换器
- 效率:在 180W 负载下为 96%(典型值);在 83W 负载下为 97%(典型值)
- 轻松实现双通道开关频率同步
- 适用于两个输出通道的差分遥感
- 以平面电感器作为输出电感器
- 外形紧凑 (47mm x 59mm),可与服务器 PSU 应用兼容
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 适用于服务器PSU 的180W、双通道、效率为97% 的降压转 换器参考设计 | 英语版 | 2017-10-30 | ||
应用手册 | Designing With the Improved TL431LI (Rev. A) | 2019-6-28 | ||||
技术文章 | Lightning-fast internally-compensated ACM topology – what can it do for you? | PDF | HTML | 2017-5-18 |