TIDA-01437
配备 IO-Link 接口的 RGB 信号灯参考设计
TIDA-01437
概述
该参考设计实现一款具有 20 个 LED 的五段式 LED 智能塔灯,可用于复杂性更高的工厂车间和工业过程自动化场景。实现了一个 IO-Link 接口来控制塔灯和读回状态信息。本设计具备低功耗特性,可由 IO-Link 接口供电。
本信号灯参考设计演示 RGB LED 驱动器功耗降低 30% 及亮度控制范围扩展的实现方式。自动亮度控制功能,可依据环境光自适应调节亮度。本参考设计采用简易 PWM 调节开关稳压器输出电压,实现动态余量控制。
特性
- 灵活且易于控制的 RGB LED 塔灯设计
- 支持多种工作模式:演示模式、温度模式、湿度模式、塔灯模式
- 可通过 IO-Link 实现全功能控制
- 采用五段式结构,配置 20 颗 RGB LED
- 对线性 RGB LED 驱动器实施动态余量控制,实现功耗降低 30%
- 自动亮度控制
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
MSP430 microcontrollers
MSP430FR5969 — 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | 配备IO-Link 接口的RGB 信号灯参考设计 | 英语版 | 2017-9-12 | ||
| 技术文章 | Using dynamic headroom control for industrial lighting applications | PDF | HTML | 2018-6-28 |