TIDA-01434

适用于 24 位 ADC 的无变压器、双极隔离式电源参考设计

TIDA-01434

设计文件

概述

此隔离式 3.65mm 薄型参考设计采用 24 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC),可实现高度集成的双极性输入和高性能解决方案。现代模拟输入模块在不同的方面都需要高性能,例如以相同的空间大小提供更高的通道密度,因此同时也要求具有更低的功耗和更宽的工作温度范围。

特性
  • 与 Δ-Σ ADC ADS124S08 相结合对集成隔离式电源、技术和反相电荷泵进行性能评估
  • 采用 3.3V 背板电源的隔离式电源设计
  • 无变压器、总高度 3.65mm 的高集成度设计
  • ADS124S08 数据表有效分辨率值比较、参考设置和受试设计
输出电压选项 TIDA-01434.1 TIDA-01434.2 TIDA-01434.3
输入电压(最小值)(V) 3 3 3
输入电压(最大值)(V) 3.6 3.6 3.6
输出电压(标称值)(V) 3.3 -2.5 2.5
Iout(最大值)(A) .05 .01 .01
输出功率 (W) .165 .025 .025
隔离/非隔离 Isolated Isolated Isolated
输入类型 DC DC DC
拓扑 Other Linear Regulator^Other Linear Regulator
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU407A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRV07.PDF (1466 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRV06.PDF (59 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRV09A.ZIP (2179 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEC6.ZIP (568 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRV08.PDF (4187 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRV05A.PDF (732 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

同相缓冲器和驱动器

SN74AHC1G125具有三态输出的单路 2V 至 5.5V 缓冲器

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

REF6225具有集成缓冲器和使能引脚的 2.5V、3ppm/°C 高精度电压基准

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADS124S08适用于传感器测量且具有 PGA 和电压基准的 24 位、4kSPS、12 通道 Δ-Σ ADC

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM27762带有集成 LDO 的低噪声正负输出电荷泵

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A87500mA、低噪声、高 PSRR、双通道可调节超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
带有集成电源的信号隔离器

ISOW7841具有集成电源的四通道、3/1、增强型数字隔离器

数据表: PDF | HTML
反向缓冲器和驱动器

SN74AHC1G04单路 2V 至 5.5V 反相器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7741EMC 性能优异的四通道、3/1、增强型数字隔离器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于 24 位 ADC 的无变压器、双极隔离式电源参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2018-9-7
产品概述 适用于 PLC I/O 模块和其他低功耗应用的隔离式电源拓扑 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-8-29

相关设计资源

硬件开发

开发套件
MSP-EXP430FR5969 MSP430FR5969 LaunchPad™ 开发套件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持