TIDA-01426
传感器励磁的低压直流电源生成交流输入电压的参考设计
TIDA-01426
概述
此参考设计为设计人员展示了一种使用分立元件获得可用于检测火焰的高压信号的方法。构建此参考设计时考虑到了低 BOM 成本和小解决方案尺寸。通过采用推挽转换器拓扑技术,可以实现宽输入范围和短启动时间。
特性
- 10 至 36V 的通用输入电压范围
- 120V、60Hz 输出、4% THD
- 10V 电压下的启动时间为 56ms
- 5% 输出精度
- 高达 1W 的输出功率
- 小尺寸和低 BOM 成本
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 利用低压直流电源生成线路交流电压且可用于传感器励磁的参考 设计 | 英语版 | 2017-8-10 |