TIDA-01421

用于无传感器位置测量的汽车有刷电机纹波计数器参考设计

TIDA-01421

设计文件

概述

随着现代汽车内小型电机的不断发展,对座椅、车窗、滑动门、后视镜、后备箱门等电机驱动部件的记忆存储需求与日俱增。现有方案通过在电机本体安装多个磁传感器,为电机控制模块提供反馈回路。无传感器方案为现有方案提供冗余,在某些场景下可省去电机传感器配置。通过集成式电流检测信号调节电路的应用,无传感器方案正日益普及。该参考设计提供的解决方案可轻松适配多种基于位置测量的汽车电机控制系统。

特性
  • 可针对众多直流电机解决方案进行配置
  • 集成式电机电流检测的 -14V 至 80V 宽共模输入范围
  • 支持典型 9V 至 18V 电池供电
  • 可轻松连接 MSP430™ LaunchPad™ 开发套件以进行数字采集
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU244A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRRP1.PDF (113 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRRP0A.PDF (68 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRRP3A.ZIP (620 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDM1.ZIP (357 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRRP2.PDF (624 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRRO9A.PDF (205 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

通用运算放大器

TLV2316-Q1汽车级、双路、5.5V、10MHz、RRIO 运算放大器

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA240-Q1具有增强的 PWM 抑制能力、符合 AEC-Q100 标准的 -4V 至 80V、双向、超精密电流检测放大器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7B69-Q1汽车级 150mA、非电池电源 (40V)、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
比较器

LMV7275-Q1汽车级微功耗单路比较器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 用于无传感器位置测量的汽车刷式电机纹波计数器参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2018-6-29
技术文章 The seat remembers: Brushed DC motor ripple counting drives innovation in full-fea PDF | HTML 2017-8-16

相关设计资源

硬件开发

开发套件
MSP-EXP430FR6989 MSP430FR6989 LaunchPad™ development kit

参考设计

参考设计
TIDA-01330 汽车 2 轴电动座椅有刷直流电机驱动器参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频