TIDA-01414

TPA3244 Dolby Atmos 条形音箱参考设计

TIDA-01414

设计文件

概述

TPA3244 Dolby Atmos® 条形音箱参考设计结合了超高清音频和高动态范围,可通过外形小巧的系统打造充满整个房间的音频体验。该设计利用 TI 的高性能 TPA3244 放大器、带处理功能的 PCM5252 高性能 DAC 以及用于解码和渲染 Dolby Atmos® 的集成 SoC。条形音箱参考板使用 TI 用于独立通道处理的集成音频 DSP 来提供 10DAC +放大器通道,该 DSP 包含数字有源分频器、DRC 和双二阶滤波器以支持 5.1.2 条形音箱输出配置。该设计使用 66AK2G 音频 SoC 进行 Dolby Atmos® 解码和渲染。

特性
  • 5.1.2 Dolby Atmos 条形音箱
  • 10 x D 类放大器通道,来自 BTL 中的 5 x TPA3244
  • 沉浸式三维超高清音频
  • DAC 集成 DSP 音频处理,适用于有源分频器、均衡和低音增强
  • 单芯片 SoC Dolby Atmos 解决方案
  • 数字和模拟低音炮输出
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUD45.PDF (5912 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRT12.PDF (770 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRT11.PDF (113 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRT14.ZIP (3929 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDW8.ZIP (8312 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRT13.PDF (7121 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRT10.PDF (1437 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS54340具有 Eco-mode™ 的 42V 输入、3.5A、直流/直流降压转换器

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G125具有三态输出的 1.65V 至 5.5V 单路缓冲器

数据表: PDF | HTML
I2C 和 I3C 开关和多路复用器

TCA9548A具有复位和电压转换的 8 通道、1.65V 至 5.5V I2C/SMBus 开关

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LM2940C1A、26V、高 PSRR、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
音频 DAC

PCM5252具有 miniDSP 和智能放大器功能的 114dB 32 位立体声差分输出 DAC

数据表: PDF | HTML
音频运算放大器

NE5532适用于音频应用的双通道、30V、10MHz、低噪声运算放大器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV1117800mA 15V 线性稳压器

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F5234具有 128KB 闪存、8KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU

数据表: PDF
通用音频放大器

TPA324460W 立体声、120W 单声道、12 至 31.5V 电源电压、模拟输入 D 类音频放大器,低空闲电流,焊盘朝下

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 TPA3244 Dolby Atmos Soundbar Reference Design 2017-9-21
更多文献资料 High-Power Audio Amplifiers TPA322x/4x/5x 2017-12-1
应用手册 LC Filter Design (Rev. A) 2016-11-9

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持