TIDA-01402
用于缓冲 DAC 信号的高精度参考设计
TIDA-01402
概述
此参考设计采用业界首款零交叉和零漂移放大器 (OPA388) 来缓冲数模转换器 (DAC) 的模拟输出。其中展示了零交叉和零漂移功能的重要性以及它们如何最大程度地减小系统的积分非线性 (INL) 以及如何利用 DAC 的满标量程程 (DAC8830)。
特性
- 精密 DAC (DAC8830) 可提供出色的线性度、低干扰、低噪声和快速设置
- 采用 2.7 - 5.5V 单电源供电,适配多数 DSP/MCU 电源需求
- 零交叉、零漂移运算放大器 (OPA388) 可实现真正的精度,以最大程度地减小对 DAC INL 的影响 (<0.5 LSB)
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | High-Precision Reference Design for Buffering a DAC Signal | 2017-2-3 |