TIDA-01401
用于绝对编码器的高 EMC 抗扰度 RS-485 接口参考设计
TIDA-01401
概述
此高 EMC 抗扰性参考设计演示了一种 RS-485 收发器,该收发器既可用在驱动器上,也可用在一些编码器中,如:EnDat 2.2、BiSS®、Tamagawa™ 等。EMC 抗扰度(尤其是逆变器开关噪声抗扰度)对于工业驱动器中的位置编码器反馈系统非常重要。此设计支持 5V 至 15V(标称值为 12V)宽输入电压范围(用作到编码器的输出电压),可满足编码器的宽电源范围要求。此设计的电源可根据所选编码器的电压范围提供过压和短路保护,以防电缆短路期间造成损坏。此设计具有 BoosterPack™ 插件模块外形,其连接器与 TI LaunchPad™ 开发套件兼容,可利用 C2000™MCU 轻松评估 EnDat、BiSS 和其他系统。此参考设计已针对 EnDat 2.2 编码器在长达 100m 的电缆上进行了测试。
特性
- 具有 5V 半双工 RS-485 收发器 (THVD1550),传输速率达 50Mbaud,具备 16kV IEC-ESD 和 4kV EFT 能力,从而省去了外部 ESD 元件的成本。
- 此设计实现了业界最高的 IEC 61000-4-4 快速电气瞬变抗扰度
- 支持 4 线 RS-485 接口标准(如 EnDat2.2、BiSS)或 2 线接口标准(如 Tamagawa™)
- 由于可配置的时钟方向,硬件可用作驱动器和编码器接口
- 旨在满足 IEC 61800-3 EMC 抗扰度要求
工业
- Single-axis servo drive
- 交流输入闭环步进
- 交流驱动器位置反馈
- 交流驱动器位置反馈
- 交流驱动器位置反馈
- 伺服驱动器位置反馈
- 伺服驱动器位置反馈
- 伺服驱动器功能安全模块
- 伺服驱动器功能安全模块
- 伺服驱动器功能安全模块
- 伺服驱动器控制模块
- 伺服驱动器控制模块
- 分析型实验室仪表
- 机器人位置传感器
- 机器人位置传感器
- 液压/气动执行器驱动系统
- 液压/气动执行器驱动系统
- 牵引驱动器
- 牵引驱动器
- 电机保护继电器和接触器
- 电机保护继电器和接触器
- 电机诊断和监控
- 电机诊断和监控
- 电机诊断和监控
- 电机诊断和监控
- 直流输入闭环步进
- 类人机器人位置传感器
- 类人机器人位置传感器
- 线性电机位置传感器
- 线性电机部分控制器
- 绝对光学编码器
- 绝对光学编码器
- 绝对电感式编码器
- 绝对电感式编码器
- 绝对磁性编码器
- 绝对磁性编码器
- 非公路用车 HMI 和显示系统
- 非公路用车 HMI 和显示系统
- 非公路用车传感器系统
- 非公路用车传感器系统
- 非公路用车控制系统
- 非公路用车控制系统
- 非公路用车控制系统
- 非公路用车控制系统
- 飞行控制单元
汽车
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 用于绝对编码器的高EMC 抗扰度RS-485 接口参考设计 | 英语版 | 2017-9-27 |