TIDA-01393
适用于 Xilinx® Zynq® UltraScale+™ MPSoC 应用的电源参考设计
TIDA-01393
概述
此参考设计是一个可配置的电源解决方案,设计用于在各种用例中为 Xilinx® Zynq® UltraScale+ (ZU+) 全系列 MPSoC 器件供电。
TPS65086x PMIC 拥有各种版本,因而此设计能够为从具有双核 Arm® Cortex®-A53 应用处理器和双核 Arm Cortex-R5 实时处理器的基本 ZU2CG 器件到更高端的 ZU7EV、ZU19EG 和 ZU21DR 器件供电,这些器件可向 MPSoC 添加其他元件,例如图形处理单元、视频编解码器单元,以及多达 16 个 16.3Gbps 收发器。
此设计包括众多其他可与 TPS65086x 器件共同使用的组件,例如外部负载开关、前置稳压器和按钮电路。
特性
- 10 个可编程输出轨 – 3 个降压转换器、3 个降压控制器、3 个 LDO、1 个适用于 DDR 存储器终端的 VTT LDO
- 5 个负载开关 – 3 个 TPS65086x 器件内部负载开关、2 个 TPS22920 外部负载开关
- 宽输入电压范围(5V 至 24V)
- 4 个 GPO
- 借助 6 个 CTL 引脚或 I²C 进行时序控制
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 适用于 Xilinx® Zynq® UltraScale+™ MPSoC 应用的电源参考设计 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2019-7-29 |