TIDA-01387
采用 LiSoCL2 电池的 GPRS 调制解调器电源参考设计
TIDA-01387
概述
此设计演示了如何使用 LiSoCL2 电池为智能仪表中的 GPRS 调制解调器供电。GPRS 调制解调器在传输期间需要最高 2A 的峰值电流。此设计使用 TPS61021A 升压转换器和 20F 超级电容器来提供所需的发送电流,降低了电池的峰值负载要求。通过这么做,既能保持 10 年使用寿命,又支持使用成本更低的 LiCoCL2 电池来降低系统的总成本。
特性
- 输入电压范围为 0.7V 至 4V
- 小型升压转换器解决方案
- 在 3V 的输入电压下,效率高于 85%
- 在 2.8V 的输入电压下,输出电流能力大于 2A
- 输出电压骤降低于 200mV
输出电压选项 | TIDA-01387 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | .7 |
输入电压(最大值)(V) | 4 |
输出电压(标称值)(V) | 4 |
Iout(最大值)(A) | 2 |
输出功率 (W) | 8 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Boost- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | Power Supply for GPRS Modules From LISOCL2 Battery Design Guide | 2017-4-27 |