TIDA-01386

具有 IO-Link 的超声波距离传感器参考设计

TIDA-01386

设计文件

概述

此参考设计采用了超声波距离传感器,此类传感器集成度高且布局经过优化,因而适合 M12 外壳。此设计提供一个 IO-Link 接口以便与系统控制进行通信,进而支持工业 4.0。  超声波传感器能不受物体颜色、透明度、表面特性及环境因素影响,实现对目标物体的距离检测或测量。这类传感器可在工厂、工业流程车间等恶劣环境中稳定工作。

特性
  • 小巧的外形:  M12
  • IO-Link 接口
  • 距离范围:
    • 10cm 至 30cm (300kHz)
    • 30cm 至 5m (58kHz)
  • 分辨率:
    • ~1mm (300kHz)
    • ~1cm (58kHz)
  • 非接触式检测与测量
工业
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU339.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRSX4.PDF (135 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRSX3A.PDF (58 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRSX6.ZIP (923 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDW0.ZIP (444 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRSX5.PDF (843 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRSX2.PDF (245 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

TVS 二极管

TVS330033V 平缓钳位浪涌保护器件

数据表: PDF | HTML
IO-Link 和数字 I/O

TIOL111具有集成浪涌保护功能的 IO-Link 器件收发器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM5166具有超低 Iq 的 3V 至 65V 输入、500mA 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
超声波传感器 AFE

PGA460超声波信号处理器和传感器驱动器

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430FR5959具有 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 具有IO-Link 的超声波距离传感器参考设计 英语版 2017-9-28
白皮书 Machine Learning Powers Autonomous Industrial Systems (Rev. A) 2020-6-17
电子书 电子书:工业机器人设计工程师指南 英语版 2020-3-25

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持