TIDA-01382

具有线性热折返功能的汽车日间行车灯 (DRL) LED 驱动器参考设计

TIDA-01382

设计文件

概述

TIDA-01382 参考设计是一款适用于日间行车灯 (DRL) 的精密脉宽调制 (PWM) 调光解决方案,无需微控制器 (MCU) 即可实现热折返功能。该设计包括电磁干扰 (EMI) 滤波、电磁兼容 (EMC) 滤波、电压调节(并联稳压器)、热折返、精密时钟生成和 LED 驱动器等关键外设。

特性
  • 用于 LED 保护的线性热折返
  • 精度为 2% 的精密 PWM 信号
  • 专为冷启动、负载突降和电池反向情况而设计
  • 效率经优化的设计
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDUCL3.PDF (2242 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRQ31.PDF (267 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRQ30.PDF (74 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRQ33.ZIP (843 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCD83.ZIP (506 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRQ32.PDF (1262 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRQ29.PDF (429 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA2377-Q1通过汽车级认证的轨到轨输入/输出、低噪声、5MHz CMOS 运算放大器

数据表: PDF | HTML
模拟温度传感器

LMT87-Q1具有 -13.6mV/°C 增益的汽车类 ±2.7°C 2.7V 至 5.5V 模拟输出温度传感器

数据表: PDF | HTML
汽车 LED 驱动器

TPS92691-Q1具有轨到轨电流感应放大器的汽车类多拓扑 LED 驱动器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431-Q1汽车级可调节精密并联稳压器(引脚布局:KRA)

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Driving DRL LEDs With Thermal Foldback Design Guide PDF | HTML 2017-2-24
技术文章 How to use temperature sensors to achieve linear thermal foldback in automotive LE PDF | HTML 2017-3-1

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持