TIDA-01376
符合 EMC 标准的汽车 LED 转向指示器参考设计
TIDA-01376
概述
该汽车参考设计详细展示了转向指示器应用的解决方案。汽车电池直接为该设计中使用的 TPS92830-Q1 线性发光二极管 (LED) 控制器供电。该参考设计具有强大的电磁兼容性 (EMC) 性能,并提供全面的保护、诊断和 MOSFET 热保护。
特性
- 汽车电池电源
- 符合 CISPR 25 传导和辐射发射标准并通过了 ISO11452-4 BCI 测试
- LED 灯串开路、接地短路和电池短路诊断以及自动恢复
- 可配置为连带失效或仅失效通道关闭的故障总线
- 使用模拟调光输入引脚实现 MOSFET 热保护
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 符合 EMC 标准的汽车 LED 转向灯参考设计 | 英语版 | 2018-4-30 |