TIDA-01372

具有顺序转向动画的汽车 LED 前照灯参考设计

TIDA-01372

设计文件

概述

此参考设计是一款适用于具有顺序转向动画的汽车前灯模拟解决方案(采用 SEPIC 拓扑),并且设计还实现了故障模式中低静态电流下的全面汽车诊断。

特性
  • 汽车电池直连
  • 无需 MCU 的顺序转向动画
  • 依托 SEPIC 拓扑支持更大的输出电压范围和高功率负载
  • 线性型解决方案的热性能更卓越
  • 全面的诊断和保护
  • 故障模式期间静态电流较低
工业
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU225.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRR62.PDF (229 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRR61.PDF (28 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRR64.ZIP (2319 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDH5.ZIP (750 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRR63.ZIP (3099 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRR60.PDF (1008 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

D 型触发器

SN74HC74-Q1具有清零和预设功能的汽车类双通道 D 级正边沿触发触发器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A66-Q1具有电源正常指示功能的汽车类 150mA、电池供电运行 (40V)、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
或门

SN74AHCT1G32-Q1具有 TTL 兼容输入的汽车级单通道、双输入、4.5V 至 5.5V、高速 (7.1ns) 或门

数据表: PDF | HTML
汽车 LED 驱动器

TPS92601-Q1汽车类单通道高侧电流感应开关模式 LED 驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 具有顺序转向动画的汽车LED 前灯参考设计 英语版 2017-10-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持