TIDA-01365
双向 RS-485 扇出集线器参考设计
TIDA-01365
概述
双向 RS -485 扇出集线器参考设计 (TIDA-01365) 记录和测试了 RS -485 扇出集线器设计,其中 1:N 和 N:1 RS-485 信号在任何总线拓扑内外聚合。此设计还采用自动方向控制以减少微控制器上的引脚数,并采用一个直流/直流转换器,该转换器使用工业应用中常见的 24V 直流电源轨。
特性
- 允许通过复杂网络拓扑进行双向通信
- 一个主节点/四个从属节点
- 自动控制数据方向(无需 MCU)
- 支持超过 1000m 的电缆长度
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | RS-485 Bidirectional Fan-Out Hub With Automatic Direction Control Ref Design | 2017-2-6 |