TIDA-01358
具有宽输入电压转换器和电池备份功能且适用于智能恒温器的 24V 交流电压功率级参考设计
TIDA-01358
概述
TIDA-01358 参考设计为智能恒温器和其他网关楼宇自动化终端设备提供了一种低 BOM 成本、高效率的功率级解决方案。此功率级接受 24V 交流输入并产生 5V 和 3.3V 输出轨,如果添加了附加负载点转换器,则可以为这些转换器供电。此设计可为锂聚合物电池充电,并在 24V 交流欠压期间无缝切换到电池电源。电源路径功能可提供电池电源辅助,允许系统负载瞬态超过 24V 交流至直流系统的电流限制,从而可以使用成本更低的宽输入电压降压。
特性
- 备用电池
- 独立的电池充电和负载路径
- 动态电源路径/电池电源辅助
- 在整个负载电流范围内具有高效率
- 符合 USB 过流标准
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 24-V AC Power Stage With Wide VIN Converter and Battery Backup Ref Design (Rev. A) | 2017-2-6 |