TIDA-01355
采用时间交错式 SAR ADC 并具有 73dB SNR 和 7.5MSPS 且适用于成像应用的模拟前端参考设计
TIDA-01355
概述
此参考设计展示了如何以低 BOM 成本实现高采样率和高分辨率的多个 ADC 交错应用。在构建此参考设计时,考虑到了电子成像系统的需求。高清成像和其他高速信号处理应用需采用具备高分辨率、高 SNR、高速和低功耗等特性的 ADC。单个芯片无法满足这些要求。通过交错使用多个 SAR ADC,该设计可优化平衡不同 ADC ,以满足各项系统要求。
特性
- 分辨率:14 位
- 输入类型:单极单端
- SNR > 73dB,ENOB:12 位,THD < -80dB
- 功率:< 33mW
- 与基于 ADC 的管线式解决方案相比,延迟更低
- 小巧的外形:22mm x 13mm
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | 采用73dB SNR、7.5MSPS 时间交织SAR ADC 且适用于成像 应用的模拟前端参考设计 | 英语版 | 2017-10-26 | ||
| 应用手册 | Low-Cost, Low-Power, Small 14-bit AFE: Interleaved ADCs Scalable up to 7.5 MSPS | 2017-5-26 |