TIDA-01350

高速线性跨阻参考设计

TIDA-01350

设计文件

概述

此高速线性跨阻放大器参考设计是一种高速线性二级跨阻放大器 (TIA) 应用,采用 LMH5401 全差动放大器 (FDA)。参考设计中包括具有集成式光纤尾纤的光电二极管。此随附的光电二极管可视为近乎理想的电流源,有助于轻松进行测试。

特性
  • 带宽 > 500MHz
  • 转换电流到电压
  • 包含光电二极管
  • 采用二级,增益增大
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU394.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRUQ4.PDF (210 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRUQ3.PDF (77 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRUQ6.ZIP (582 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEA4.ZIP (1750 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRUQ5.PDF (488 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRUQ2.PDF (163 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

射频全差分放大器 (FDA)

LMH54018GHz 超宽带、全差动放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 高速线性跨阻放大器参考设计 英语版 2017-12-15

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持