TIDA-01281

面向功能隔离型 RS-485、CAN 和 I2C 数据传输的通信模块参考设计

TIDA-01281

设计文件

概述

TIDA-01281 参考设计是一种低成本、高效率隔离式 I2C-485、I2C 和 CAN 通信模块解决方案,适用于各种工业系统,例如需要对 USP-485/I2C/CAN 收发器使用隔离式通信和隔离式电源的不间断电源 (RS) 和蓄能罐。  此设计具有处理每个接口的通信协议的板载 C2000-Piccolo 微控制器。电路板具有内置、低元件数、高效率、初级侧控制的隔离式电源,该电源为通信收发器产生次级电源,从而无需光耦合器反馈电路。

TIDA-01281 设计已针对各种不同条件以及 EFT 和 ESD 环境下的数据传输经过测试,强调了 TI 器件在严苛环境下可靠的数据传输的性能。

特性
  • 适用于 RS 485、CAN 和 I2C 接口的简单、高效、灵活的隔离式通信模块
  • 确保在严苛环境下可靠运行的强大隔离性能,满足 4000-VPK 和 2500-VRMS、560VPK 工作电压的功能性隔离和抗扰要求
  • 共模瞬态抗扰度 (CMTI) 为 50kV/us,可在嘈杂环境下实现高抗扰度
  • 符合 IEC-61000-4-2: ESD,该标准适用于 ±8kV HCP 和 VCP 接触式放电和间接放电,以及 IEC-61000-4-4: EFT,该标准适用于 ±2kV 的 RS485 和 ±1kV 的 CAN
  • 具有 C2000 器件的模拟和数字接口的独立控制卡,此控制卡用于测试和验证 UPS、电信整流器、服务器 PSU 和电池管理系统中使用的功率级
工业
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCN2A.PDF (5505 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRPC2.PDF (210 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRPC1.PDF (126 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRPC4.ZIP (2047 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCD19.ZIP (1316 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRPC3.PDF (1648 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRPC0.PDF (251 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

C2000 实时微控制器

TMS320F28033具有 60MHz 频率、64KB 闪存、4.6MSPS ADC、CLA 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
C2000 实时微控制器

TMS320F28033-Q1具有 60MHz 频率、64KB 闪存、4.6MSPS ADC、CLA 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
变压器驱动器

SN6505B适用于隔离电源的低噪声、1A、420kHz 变压器驱动器

数据表: PDF | HTML
隔离式 RS-485 收发器

ISO3082200Kbps、半双工、2.5kVrms 隔离式 RS-485 和 RS-422 收发器

数据表: PDF | HTML
隔离式 CAN 收发器

ISO1050隔离式 5V CAN 收发器

数据表: PDF | HTML
I2C 隔离器

ISO15412.5kVrms、隔离式单向时钟、双向 I2C 隔离器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Communication Module for Functional Isolated RS-485, CAN, and I2C Design Guide (Rev. A) 2016-1-27

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持