TIDA-01234

适用于汽车 LED 照明的 24W 升压和升压到电池参考设计

TIDA-01234

设计文件

概述

TIDA-01234 是一种 24W 高效 (94%) 低成本异步升压设计,适用于基于 LM3481-Q1 的汽车 LED 应用。
此设计适用于汽车高亮度照明(例如头灯和尾灯)以及内部 LED 照明系统。它专为在 6V 至18V 的输入电压范围内工作而设计,同时能够以 1A 的恒定电流驱动多个由 6 至 7 个串联 LED(16V 至 24V)组成的灯串。该设计支持模拟 LED 亮度控制和输出开路保护。在升压到电池配置中,输入电压可高于、低于或等于所需的 LED 灯串电压。

特性
  • 24W 汽车 LED 驱动器解决方案
  • 对于升压,12V 输入电压时满负载系统效率为 94%;对于升压到电池,12V 输入电压时满负载系统效率为 88.9%
  • 开路保护
  • 开关频率:  350kHz
输出电压选项 TIDA-01234.1
输入电压(最小值)(V) 6
输入电压(最大值)(V) 18
输出电压(标称值)(V) 24
Iout(最大值)(A) 1
输出功率 (W) 24
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Boost- Non Sync
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU306A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRNB7.PDF (127 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRNB8.ZIP (39761 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCK1.ZIP (1152 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRNB6.PDF (213 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRNB5.PDF (394 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM3481-Q1符合 AEC-Q100 标准的 2.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA213-Q1符合 AEC-Q100 标准的 26V、双向、高精度电流检测放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于汽车LED 照明的24W 升压和升压到电池参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2017-11-3
技术文章 Create a 24W power supply for automotive LED lighting systems PDF | HTML 2016-10-14

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持