TIDA-01187

使用高速数据转换器的激光雷达脉冲飞行时间参考设计

TIDA-01187

设计文件

概述

各种应用(例如激光安全扫描仪、测距仪、无人机和制导系统)中都采用了用于高精度测量距离的飞行时间 (ToF) 光学方法。该设计详述了基于高速数据转换器的解决方案的优点,包括目标识别、宽松的采样率要求和简化的信号链。该设计还解决了光学器件、驱动器和接收器前端电路、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 和信号处理问题。

特性
  • 测量距离达到或超过 9m
  • 距离测量平均误差小于 ±6mm、标准偏差小于 3cm
  • 平均输出功率小于 1mW 的 5.75W 脉冲 905nm 近红外激光二极管和驱动器
  • 激光准直和光接收器聚焦光学器件
  • 包括 14 位 125MSPS ADC 和 16 位 500MSPS DAC 高速放大器和时钟
  • 具有基于 DFT 的距离估算功能的脉冲 ToF 测量方法
  • 对部分器件提供汽车级版本
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU289B.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRPY6.PDF (48 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRPY5.PDF (54 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRPY8.ZIP (304 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCD73.ZIP (105 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRPY7.PDF (213 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRPY4.PDF (75 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

高速 DAC (> 10MSPS)

DAC5682Z双通道、16 位、1.0GSPS、1x-4x 内插数模转换器 (DAC)

数据表: PDF | HTML
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

OPA695具有禁用功能的超宽带电流反馈运算放大器

数据表: PDF | HTML
时钟抖动清除器

CDCM7005高性能、低相位噪声、低偏移的时钟同步器(使参考时钟与 VCXO 同步)

数据表: PDF | HTML
高速 ADC (≥10 MSPS)

ADC3244双通道 14 位 125MSPS 模数转换器 (ADC)

数据表: PDF | HTML
跨阻放大器

OPA857超低噪声、宽带、伪差动输出跨阻放大器

数据表: PDF | HTML
全差分放大器

THS4541高速差动 I/O 放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 使用高速数据转换器的LIDAR 脉冲飞行时间参考设计 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) 2017-10-31

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频