TIDA-01160

适用于 UPS 和逆变器的紧凑型、单通道、隔离式 SiC 和 IGBT 栅极驱动器参考设计

TIDA-01160

设计文件

概述

此碳化硅 (SiC) FET 和 IGBT 栅极驱动器参考设计为驱动 UPS、交流逆变器和电动汽车充电桩(电动汽车充电站)应用的功率级提供了设计蓝图。此设计基于 TI 的 UCC53xx 3kVRMS 基础型隔离式栅极驱动器,可以驱动高侧和低侧 FET。此参考设计包含一个紧凑型内置 1.5W 隔离式 Fly Buck 辅助电源,可用于为栅极驱动器的输入和输出供电。通过在外形尺寸为 33mm × 23mm 的紧凑电路板中组合隔离式栅极驱动器和隔离式电源,此参考设计提供了一套经全面测试、可靠、独立、易于验证的单通道驱动器解决方案,能够承受 100kV/μs 以上的共模瞬态抗扰度 (CMTI)。

特性
  • 适合单相和三相逆变器、中高电压电源转换器(100VAC 至 230VAC)
  • 0.5A/2A/6A/10A 拉电流和灌电流适合驱动电流最高可达 100A 且运行频率最高可达 500kHz 的 MOSFET/IGBT/SiC-FET
  • 在上电和断电序列期间,防止 IGBT/FET 出现伪波导通和关断
  • 4000VPK 和 2500VRMS 隔离栅
  • 驱动器解决方案经过验证,能够承受 100kV/μs 以上的高共模瞬态抗扰度 (CMTI)
  • 内置低成本、元件较少的紧凑型隔离式电源,可为具有负偏置的高电压侧电路供电,实现抗噪功能
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU226.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRRM3.PDF (74 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRRM2.PDF (27 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRRM5.ZIP (1419 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDL4.ZIP (448 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRRM4.PDF (304 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRRM1.PDF (235 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

LM250177.5-48V 宽输入电压,650mA 恒定导通时间同步降压稳压器

数据表: PDF | HTML
隔离式栅极驱动器

UCC5320具有 UVLO(以 GND 为基准)或分离输出的 3k/5kVrms、2A/2A 单通道隔离式栅极驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于 UPS 和逆变器的紧凑型、单通道、隔离式栅极驱动参考 设计 英语版 2017-8-3
技术文章 Simplify your power storage design with these Fly-Buck™ power tips PDF | HTML 2017-9-13

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频