TIDA-01159
紧凑型半桥增强型隔离式栅极驱动参考设计
TIDA-01159
概述
本参考设计为 UPS 驱动功率级、逆变器、服务器和电信应用中使用的半桥隔离式栅极驱动器。本参考设计基于 UCC21520 增强型隔离式栅极驱动器,能够驱动 MOSFET 和 SiC-FET。该设计包含内置的隔离式推挽辅助电源,用于为隔离式栅极驱动器的输出供电。通过在外形尺寸大约为 30mm × 35mm 的紧凑电路板中组合隔离式栅极驱动器和隔离式电源,本参考设计提供了一套经全面测试的可靠半桥驱动器解决方案,能够承受 >100 kV/μs 的共模瞬态抗扰度 (CMTI)。
特性
- 紧凑的栅极驱动器,用于驱动中高电压电源转换器、单相和三相逆变器中使用的功率级
- 高驱动电流(4A 拉电流和 6A 灌电流)适合驱动 MOSFET/SiC-FET,电流高达 100A,运行频率高达 2MHz,可极大地降低开关损耗
- 支持 3250VPK 和 3000VRMS 基本隔离
- 提供很高的 CMTI (>100 kV/μs),可在嘈杂的高 dv/dt 环境中实现可靠的运行
- 栅极驱动器中的集成死区可提高可靠性并避免功率级意外击穿。
- 内置的紧凑、高效隔离型电源,可以为栅极驱动器的输出侧供电
工业
- Programmable DC power supply
- Signal generator
- UPS - 三相
- UPS - 三相
- UPS - 单相在线
- UPS - 单相在线
- UPS - 单相在线
- UPS - 单相线路交互式
- 冰箱和冷冻柜
- 冰箱和冷冻柜
- 分析型实验室仪表
- 医疗 PSU
- 咖啡机
- 工业电池充电器
- 工业电池充电器
- 搅拌器、搅拌机和食品加工机
- 搅拌器、搅拌机和食品加工机
- 数字万用表 (DMM) - 台式
- 数字控制式 BBU
- 数字控制式 BBU
- 数字控制式 BBU
- 数控式工业交流/直流转换器
- 模拟控制式工业交流/直流
- 洗碗机
- 洗碗机
- 洗衣机和烘干机
- 洗衣机和烘干机
- 炉灶面
- 炉灶面
- 烤箱
- 烤箱
- 热泵逆变器板
- 热泵逆变器板
- 牵引逆变器电机控制
- 电动工具
- 电动工具
- 电器泵和风扇
- 电器:压缩机
- 空调室内机
- 空调室外机
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | Compact, Half-Bridge, Reinforced Isolated Gate Drive Reference Design | 2016-12-8 |