TIDA-01141
基于分流器且精度小于 1% 的 ±100A 高侧双向电流测量参考设计
TIDA-01141
概述
此参考设计为 ±100A 基于分流器的高侧连续双向电流测量解决方案(例如电池电流监测以及 UPS、通信整流器和服务器 PSU 中的电流监测)。该设计可通过低分流电阻值实现高精度,从而降低功率损耗并减小分流器尺寸。
特性
- 基于分流器的 ±100A 连续双向电流测量,适用于精确电流监测应用
- 在 25˚C 至 85˚C 的温度范围内实现小于 1% 的严苛直流精度
- 低分流电阻值可降低功率损耗并提高系统效率
- 高侧电流检测,适用于范围为 6V 到 60V (12V/24V/36V/48V) 以及高达 80V 共模电压的电池
- 可针对电流传感进行调节,甚至接近快速开关节点,无需任何外部共模滤波
- 通过可编程的阈值,在任一方向实现快速 (<10us) 过电流故障警报,从而实现系统安全性
工业
- CPAP 呼吸机
- MRI 子系统模块
- Mobile robot BMS
- Programmable DC power supply
- Signal generator
- Signal generator
- UPS - 三相
- UPS - 单相在线
- UPS - 单相线路交互式
- UPS - 单相线路交互式
- 中央逆变器
- 优质超声
- 低压和高压电源模块
- 住宅和生活风扇
- 便携式超声波设备
- 具有 12V 输出的服务器 PSU
- 具有 54V 输出的服务器 PSU
- 具有保护功能、电量监测计和外部通信功能的电池组
- 冰箱和冷冻柜
- 分析型实验室仪表
- 前端模块
- 割草机
- 割草机器人
- 医疗 PSU
- 咖啡机
- 商用 DIN 轨电源
- 工业电池充电器
- 开放式机架式服务器 PSU
- 扫地机器人
- 搅拌器、搅拌机和食品加工机
- 数控式工业交流/直流转换器
- 数控式通信电源整流器
- 数控式通信电源整流器
- 无线手持园艺工具
- 无线电动工具
- 无线电池组充电器
- 无线真空吸尘器
- 标准超声
- 模拟控制型 BBU
- 模拟控制型 BBU
- 模拟控制式工业交流/直流
- 油烟机
- 洗衣机和烘干机
- 炉灶面
- 烤箱
- 热泵逆变器板
- 电信监控单元
- 电动工具
- 电动床和电动椅
- 电器:压缩机
- 空调室内机
- 空调室外机
- 超声波智能探头
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | ±100A, <1% Accurate, Shunt-Based, High-Side, Bidirectional Current Design Guide | 2016-12-9 |