TIDA-01102

适用于防水/防噪 HMI 应用的电感式触控不锈钢键盘参考设计

TIDA-01102

设计文件

概述

这款采用 TI 电感式触控技术的 16 键不锈钢键盘,在一块 0.6mm 厚的不锈钢金属上展示了高度敏感的按钮。  该设计采用 MUXed 方法,通过单个 LDC1614 实现多个按钮。该设计 适用于完全包围系统的任何金属或非金属表面,可实现时尚的防水 (IP67) 设计。

特性
  • 采用 0.6mm 厚的不锈钢面板作为按钮接口的全封闭设计
  • 具有高灵敏度,可在亚微米级分辨率下测量金属移动
  • 测量施加力度以在单个按钮上实现多种功能
  • 坚固耐用的非接触式设计,可抵御水、污垢、灰尘和其他环境污染物的影响
  • 采用 PCB 线圈作为传感器的低成本设计
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU282.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRRX0.PDF (305 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRRW9.PDF (66 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRRX2.ZIP (1443 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRRX3.ZIP (157 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRRX4.ZIP (752 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDO0.ZIP (794 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRRX1.PDF (2312 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRRW8.PDF (592 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

ESD 保护二极管

TPD4E004适用于高速接口且具有 VCC 引脚的四通道 1.6pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP2985-N具有使能功能的 150mA、16V、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
触觉驱动程序

DRV2605L具有 2V 工作电压、波形库和自动谐振跟踪功能的 ERM/LRA 触觉驱动器

数据表: PDF | HTML
模拟和精密开关和多路复用器

TS3A50173.3V、4:1、2 通道通用模拟多路复用器

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F5528具有 128KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU

数据表: PDF | HTML
电感式传感器 AFE

LDC16144 通道、28 位、高分辨率电感数字转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于防水且防噪的HMI 应用的电感式触控不锈钢键盘参考设 计 英语版 2017-10-24
证书 TIDA-01102 EC Declaration of Conformity (DoC) 2017-10-25

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持