TIDA-010979

具有工业通信功能的 48v 1kw 机器人关节联合电机控制参考设计

TIDA-010979

设计文件

概述

该参考设计采用 TI Sitara™ MCU-AM261x 器件,用于处理基于工业以太网连接的电机驱动器。该设计使用直径为 70mm 的印刷电路板 (PCB) 来驱动人形机器人关节(48V、1kW Eyoubot 电机)。该设计展现了一种外形小巧、简化的集成式平台。该平台包括一个使用三个 DRV7167 半桥 GaN-FET 的高功率密度功率级和一个使用 AM2612 500MHz R5F 核心 MCU 和 AMC0106 功能隔离式 Δ-Σ 调制器的精确实时控制级,通过工业以太网进行高带宽通信。该设计已通过所有功能测试。目前正在进行系统测试。软件和完整设计指南将于近期发布。

特性
  • 紧凑型设计,具有高度集成的 IC,70mm 直径的 PCB 和 15mm 直径的通孔
  • 支持多协议工业以太网通信和多协议编码器接口
  • 外形小巧的 DRV7167 GaN 半桥功率级可实现高功率密度和简单的 PCB 布局
  • 使用 1mΩ 分流器和 AMC0106M05 功能隔离式调制器进行精密相电流检测
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUDD3.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

SLURB52.PDF (941 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SLURB53.PDF (143 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLURB55.ZIP (9420 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

SLVC899.ZIP (1472 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLURB54.PDF (7466 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SLVRBW3.PDF (2344 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

以太网 PHY

DP83826AI具有工业温度范围、已针对 EtherCAT(TM) 应用进行优化的低延迟 10/100Mbps PHY

数据表: PDF | HTML
隔离式 ADC

AMC0106M05用于电流检测的 ±50mV 输入功能隔离式 Δ-Σ 调制器

数据表: PDF | HTML
Gallium nitride (GaN) motor drivers

DRV7167100V 70A 半桥 GaN 电机驱动器功率级

数据表: PDF | HTML
Real-time motor control & automation MCUs

AM2612具有实时控制和安全功能的 500MHz 四核 Arm® Cortex®-R5F MCU

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 具有工业通信功能的 48V 1kW 机器人关节电机控制参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-11-11

相关设计资源

软件开发

软件开发套件 (SDK)
MCU-PLUS-SDK-AM261X 适用于 Sitara 微控制器的 AM261x 软件开发套件 (SDK)

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持