TIDA-010973

100Mbps industrial ethernet communication module reference design for multiprotocol applications

TIDA-010973

设计文件

概述

This reference design accelerates development of multiprotocol 100Mbps industrial Ethernet nodes. The design allows engineers to quickly prototype and deploy EtherCAT®, PROFINET®, EtherNet/IP, and Modbus® Transmission Control Protocol (TCP) on AM261x with Integrated Industrial Communication Subsystem (ICSS). The approach cuts hardware spins, simplifies clocking and power, and delivers deterministic, time-synchronized factory automation performance.

特性
  • Supports multiple industrial Ethernet protocols: EtherCAT®, PROFINET® Real-Time (RT) and Isochronous Real-Time (IRT), EtherNet/IP®, and Modbus® TCP
  • ICSS enabling software-selectable multiprotocol operation
  • Synchronize and latch real-time Ethernet signals for precise timing control
  • Flexible Host Port Interface (HPI) for connection to an external application processor or for use with a daughter card
  • Effective reference design for reduced bill of materials (BOM) and compact form factor
  • Electromagnetic Compatibility (EMC) and Electromagnetic Interference (EMI) compatible PCB layout
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDUFG8.PDF (454 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

SLURB77.PDF (1184 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SLVRBY7.PDF (171 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLVRBY9.ZIP (11856 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

SLVC922.ZIP (1592 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLVRBY8.PDF (10455 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SLVRBY6.PDF (1825 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

以太网 PHY

DP83826AI具有工业温度范围、已针对 EtherCAT(TM) 应用进行优化的低延迟 10/100Mbps PHY

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS65214适用于 AM62L 处理器的集成电源管理 IC (PMIC)

数据表: PDF | HTML
时钟发生器

LMK3C0105采用体声波 (BAW) 技术的 5 路输出无基准时钟发生器

数据表: PDF | HTML
Arm Cortex-R MCU

AM2612具有实时控制和安全功能的 500MHz 四核 Arm® Cortex®-R5F MCU

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 100Mbps Industrial Ethernet Communication Module Reference Design for Multiprotocol Applications PDF | HTML 2025-12-8

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持