TIDA-010963
基于 MSPM0 的数字可寻址照明接口 (DALI) 103 参考设计
TIDA-010963
概述
此参考设计使用 MSPM0 微控制器实现数字可寻址照明接口 (DALI) 103,满足 IEC 62386-103 的合规硬件和软件要求。该设计具有可定制的 DALI 收发器、电源、隔离和固件,能够实现高级照明控制的无缝通信。
特性
- 全硬件实施接口和板载电源,支持 DALI 总线上的 16VDC
- 分别接收和发送 DALI 命令和响应的函数:
- 使用曼彻斯特编码的半双工数字通信
- 对 DALI 103 命令的支持
- 支持多控制器拓扑(碰撞检测、防碰撞和碰撞恢复)
| 输出电压选项 | TIDA-010963.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 24 |
| 输入电压(最大值)(V) | 24 |
| 输出电压(标称值)(V) | 16 |
| Iout(最大值)(A) | .25 |
| 输出功率 (W) | 4 |
| 隔离/非隔离 | Non-Isolated |
| 输入类型 | DC |
| 拓扑 | Linear Regulator |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。