TIDA-010961
高分辨率、低延迟和低功耗绝对电感式角度编码器参考设计
TIDA-010961
概述
该参考设计演示了高分辨率绝对电感式角度编码器。旋转导电目标印刷电路板 (PCB) 构成了设计的一部分。静止 PCB 包括励磁线圈和游标接收器线圈,以及具有电感电容器 (LC) 振荡器和正弦-余弦接口的双路非接触式电感传感器前端。带有 4MSPS 模数转换器 (ADC) 的 Arm®Cortex®-M0 微控制器 (MCU) 计算绝对角度。
特性
- 绝对角度分辨率 16.6 有效位数 (ENOB)、静态角度精度 < 0.04°、9.6μs 的极低延迟
- 直径 58mm 的导电目标与感应 PCB,配备两组游标线圈(每匝分别为 16 和 15 个周期),实现低高度设计
- 对杂散磁场不敏感,可替代旋转变压器,实现更低系统成本、更低功耗 (< 500mW)、更高精度
- 集成式模拟前端 IC 实现无接触电感式位置感应,无需磁体,从而降低系统成本
- 具有集成式双路 12 位 ADC、过采样功能及三角运算加速器的 MCU,有助于提高分辨率并降低系统成本
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
Arm Cortex-M0+ MCU
MSPM0G3507 — 具有 128KB 闪存、32KB SRAM、2 个 4Msps ADC、DAC、3 个 COMP、2 个运算放大器、CAN-FD、MATHACL 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MC
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | High-Resolution Low Latency and Low-Power Absolute Inductive Angle Encoder Reference Design | PDF | HTML | 2025-9-23 |