TIDA-010960

使用独立 ADC 的单相并联功率计参考设计

TIDA-010960

设计文件

概述

该参考设计使用独立多通道模数转换器 (ADC) 对分流传感器进行采样,从而实现单相能量计。该参考设计在输入范围 (50mA–15A) 内以 4kHz 的采样率实现 0.5% 的精度,并使用 TI Arm® Cortex®-M0+ 主机微控制器 (MCU) 计算计量参数。必要的软件功能在 MSPM0-SDK 中实现,并可使用 TI 的 Code Composer Studio™ 进行编译。

特性
  • 整个输入范围 (50mA–15A) 内的单相精度为 0.5%,采样率为 4kHz
  • 计算参数包括有功和无功电能和功率、RMS 线路电流、RMS 中性线电流、RMS 电压、功率因数和线路频率
  • 能量计量软件,脉冲输出连接到参考测试系统,并在 Microsoft® Windows® PC GUI 上显示结果
  • 可针对各种性能点灵活地组合计量 MCU 和 ADC
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUCP4.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDMDO4.PDF (255 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMDO3.PDF (157 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMDO6.ZIP (1677 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGU3.ZIP (674 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMDO5.PDF (1221 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMDO2.PDF (448 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

振荡器

LMK6C低抖动、高性能、体声波 (BAW) 固定频率 LVCMOS 振荡器

数据表: PDF | HTML
隔离式 ADC

AMC130M02双通道、同步采样、16 位、隔离式 Δ-Σ ADC

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV7611A、16V、高 PSRR 线性稳压器

数据表: PDF | HTML
General-purpose MCUs

MSPM0G1106具有 64KB 闪存、32KB SRAM、2 个 12 位 4Msps ADC、运算放大器的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 具有隔离式 ADC 的单相并联功率计参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-1-16

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持