TIDA-01096

支持蓝牙智能连接的高效可调白光 LED 直流/直流驱动器参考设计

TIDA-01096

设计文件

概述

此参考设计是一款经过测试、适用于可调白光 LED 灯具的直流/直流 LED 驱动器。该设计基于无线 SoC 平台而构建,借助任何 BLE 智能设备,它可实现亮度调节(调光)和相关色温 (CCT) 控制功能。白色可调灯具可模拟日光条件。利用单独的暖白光和冷白光 LED 灯串,该设计可调节 CCT,有助于实现恰如其分的昼夜模拟。得益于模拟方法和 PWM 方法,TIDA-01096 可在超过 1:50 至 1:500 的范围内提供高效的直流/直流转换并且支持调光和色温控制。

特性
  • 借助模拟调光,可在 100% 至 50% 亮度下实现 98% 的效率;模拟调光可实现 1:50 的对比度;PWM 调光可实现 1:500 的对比度
  • 基于 PWM 的调光支持高达 5kHz 的频率调制
  • 两个 600kHz 的恒流降压驱动器具备同步开关频率的特性
  • 基于环境光传感器 OPT3001 的光测量支持通过软件收集日光和实现恒定流明
  • 为驱动器和 LED 模块提供过流和过温保护
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBW3A.PDF (6657 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRME6.PDF (304 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRME5.PDF (66 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRME8.ZIP (2612 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRME7.PDF (1403 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCB8.ZIP (559 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRME4.PDF (675 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

照明 LED 驱动器

TPS92513HV65V 1.5A 模拟电流可调降压 LED 驱动器

数据表: PDF | HTML
低功耗 2.4GHz 产品

CC2650具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议 2.4GHz 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
光传感器

OPT3001具有高精度人眼响应功能的数字环境光传感器 (ALS)

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA376精密 (0.025mV)、低噪声 (7.5nV/rtHz)、低静态电流 (760uA) 运算放大器

数据表: PDF | HTML
模拟温度传感器

LMT84采用 SC70 和 TO-92 封装的 1.5V、10uA 模拟输出温度传感器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 BLE Connected Dimmable Tunable White LED Light Circadian Lighting Design Guide (Rev. A) 2016-7-18

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持