TIDA-010951

具有 85V 至 265V 交流电压、0.92PF 单级 PFC 的 24V、35W 无传感器 FOC BLDC 参考设计

TIDA-010951

设计文件

概述

为了达到能效要求,吊扇和通风扇会从简单交流感应电机移动到无刷直流电机 (BLDC)。本参考设计通过结合使用 85V 至 265V 交流通用主电源输入与单级功率因数校正隔离反激式转换器来转换离线电压,在 24V 交流电压条件下电容值高达 0.92pF,以此应对更高效率和功率因数的挑战。此设计还集成了完全集成且保护良好的单芯片,用于无传感器磁场定向控制 (FOC) 无刷电机控制。

特性
  • 24V、35W 无传感器 FOC 驱动器,能够驱动无刷直流 (BLDC) 电机
  • 高度集成且受良好保护的单芯片、无刷 FOC 电机控制器可减少外部器件数量并降低可闻噪声
  • 集成 FOC 算法,具有转动支持、快速启动并支持安静运行
  • 支持闭环速度控制,可保持预期电机转速的高精度
  • 可靠启动并受到全面保护的系统,具有短路保护、过流保护和堵转保护
  • 单级 PFC 可实现高输入功率因数 (> 0.92),具有通用输入能力(85V 至 265V 交流)以及超小效率变化
  • 成本优化型 MCU MSPM0C 或 MSPM0L 提供高性能模拟外设集成
  • 优化的小外形尺寸 (SFF) 适合进行电机集成
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUC50.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDMD23.PDF (264 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMD25.PDF (162 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMD24.ZIP (3631 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGP9.ZIP (856 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMD22.PDF (1042 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMD21.PDF (435 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

Arm Cortex-M0+ MCU

MSPM0L1105具有 32KB 闪存、4KB SRAM、12 位 ADC 的 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28810LED 照明电源控制器

数据表: PDF
集成控制 BLDC 驱动器

MCF8315C40V 最大电压、4A 峰值电流、无传感器磁场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 电机驱动器

数据表: PDF | HTML
集成控制 BLDC 驱动器

MCF8315D具有 UL 认证型号、40V(最大值)、4A(峰值)、无传感器 FOC 三相 BLDC 电机驱动器

数据表: PDF | HTML
集成控制 BLDC 驱动器

MCF8316A40V 最大电压、8A 峰值电流无传感器 FOC 控制三相 BLDC 电机驱动器

数据表: PDF | HTML
Arm Cortex-M0+ MCU

MSPM0C1104具有 16KB 闪存、1KB SRAM、12 位 ADC 的 24MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 具有 85V 至 265V 交流电压、0.92 功率因数和单级 PFC 的 24V、35W 无传感器 FOC BLDC 参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-7-15

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持