TIDA-010950

具有功率调节和霍尔效应位置感应功能的风门和 EEV 控制器参考设计

TIDA-010950

设计文件

概述

该参考设计展示了用于风门传动器和电子膨胀阀的双电机驱动解决方案。多个电机驱动器包括一个双极步进电机驱动器和一个无刷直流电机驱动器,均由 15V 直流电源供电。该设计具有精确的功率限制,这有助于轻松实现 IEC 60335-1 所定义的低功耗电路规格。该参考设计包含用于控制阀门或阻尼器位置的 0V 至 10V 和 4mA 至 20mA 控制接口,以及用于实现精确位置感应的 TMAG5273。

特性
  • 工作电压范围为 24V 至 40V        
  • 有刷直流驱动 - 1.2ARMS,采用两个并行模式的半桥        
  • 双极步进驱动 DRV8847 效率大于 95 %        
  • 单 MCU 控制,通过 I2C、SPI 实现器件的多从操作        
  • 13.7W 功率调节,误差 < 1%,可帮助轻松实现 IEC 60335-1 定义的低功耗电路规格        
  • 0V 至 10V 和 4mA 至 20mA 控制前端        
     
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUBW1A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDMCU1.PDF (424 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMCU0.PDF (169 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMCU3.ZIP (3457 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGO4.ZIP (893 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMCU2.PDF (2443 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMCT9.PDF (736 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

CAN 收发器

TCAN3343.3V CAN 收发器

数据表: PDF | HTML
步进电机驱动器

DRV8428具有集成电流检测功能和 1/256 微步进的 35V、1A 双极步进电机驱动器

数据表: PDF | HTML
多轴线性和角度位置传感器

TMAG5273具有 I²C 接口的低功耗线性 3D 霍尔效应传感器

数据表: PDF | HTML
BLDC 驱动器

DRV8316C具有集成电流检测功能、FET、增强型 CSA 规格、40V 最大电压、8A 峰值电流的三相电机驱动器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LMR38020具有 40µA IQ 的 4.2V 至 80V、2A 同步降压 SIMPLE SWITCHER® 电源转换器

数据表: PDF | HTML
模拟温度传感器

LMT84采用 SC70 和 TO-92 封装的 1.5V、10uA 模拟输出温度传感器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62932采用 SOT-583 封装的 3.8V 至 30V 输入、2A、200kHz 至 2.2MHz、低 IQ 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
电子保险丝(集成热插拔)

TPS1641具有输出功率限制功能的 2.7V 至 40V、152mΩ、1.8A 电子保险丝

数据表: PDF | HTML
隔离式数字输入

ISO1212用于数字输入模块的双通道隔离式 24V 至 60V 数字输入接收器

数据表: PDF | HTML
Arm Cortex-M0+ MCU

MSPM0G3507具有 128KB 闪存、32KB SRAM、2 个 4Msps ADC、DAC、3 个 COMP、2 个运算放大器、CAN-FD、MATHACL 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MC

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 具有功率调节和霍尔效应位置检测功能的风门和 EEV 控制器参 考设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-5-1

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频