TIDA-01095
具有日光收集和无线连接功能的 100W 可调光直流/直流 LED 驱动器参考设计
TIDA-01095
概述
本参考设计是经过测试的直流/直流 LED 驱动器,适用于高功率和高效率可调光 LED 灯具。该设计基于无线 SoC 平台而构建,借助任何 BLE 智能设备或 ZigBee,可通过模拟、PWM 调光和控制实现亮度调节。高棚和低棚 LED 照明灯具即将取代荧光灯和 HID 灯,因为前者将能耗降低了一半并且几乎可节省维护成本。通过将调光功能与环境光传感器结合使用来收集日光,可额外节省高达 50% 的能耗,具体情况取决于应用对象。TIDA-01095 可提供高效率的直流/直流转换,它支持调光、日光收集以及无线联网照明控制。
特性
- 借助模拟调光,100W 同步降压 LED 驱动器可在 100% 至 50% 的亮度范围内实现 97.3% 的平均效率
- 模拟调光可实现 1:500 的对比度;PWM 调光可实现 1:5000 的对比度
- 基于环境光传感器 OPT3001 的光测量支持通过软件收集日光和实现恒定流明
- 为驱动器和 LED 模块提供过流和过温保护
- CC2650 平台支持通过蓝牙智能技术或 ZigBee 实现联网照明控制
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 具有日光收集和无线连接的100W 0.1% 可调光直流/直流LED 驱动器 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2017-10-23 |