TIDA-01090

RS-485 自动方向控制参考设计

TIDA-01090

设计文件

概述

TIDA-01090 参考设计支持通过 RS-485 总线进行半双工通信,而无需额外的驱动器使能/接收器使能控制。  该设计使每个节点上使用的收发器能在本地微控制器 (MCU) 或通用异步接收器/发送器 (UART) 发送数据时自动进入发送模式,并在数据帧传输完成后自动返回接收模式。

特性
  • 从 MCU 或 UART 输出数据时,自动启用 RS-485 驱动器
  • 不发送数据时,将 RS-485 收发器切换为接收模式
  • 可与任何 RS-485 收发器配合使用
  • 元件数量极少,因此成本较低
  • 可通过选择无源元件来调整数据帧长度
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBW6.PDF (2836 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRMG1.PDF (71 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRMG0.PDF (96 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRMG3.ZIP (299 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCC2.ZIP (0 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRMG2.PDF (422 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRMF9.PDF (54 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

RS-485 和 RS-422 收发器

SN65HVD3082E半双工 RS-485 收发器

数据表: PDF | HTML
实时时钟 (RTC) 和计时器

NA555精密计时器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Automatic Direction Control RS-485 Design Guide 2016-6-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持