TIDA-01057
用于最大限度提高 20 位 ADC 的信号动态范围以实现真正 10Vpp 差分输入的参考设计
TIDA-01057
概述
该参考设计专为高性能数据采集 (DAQ) 系统设计,用于提高 20 位差分输入 ADC 的动态范围。许多 DAQ 系统都需要具有宽 FSR(满标量程范围)测量能力,以获得足够的信号动态范围。SAR ADC 的许多早期参考设计都采用了 THS4551 FDA(全差分放大器)。然而,THS4551 的最大电源电压被限制为 5.4V,这不足以实现最大程度地提高具有 5V 基准电压的 SAR ADC 的动态范围所需的真正 10Vpp 差分输出 (10V FSR)。该参考设计实现了 TI 的最新 THS4561 FDA(最大电源电压为 12.6V),并探索了真正 10Vpp 差分输出的优势。您会发现,与之前的设计 (TIDA-01054) 相比,该设计实现了更出色的性能,同时还降低了总体功耗。
特性
- 20 位 ADC 的真正 10Vpp 差分模拟前端
- 适用于可重复高通道数系统的模块化前端参考设计
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
设计指南 | 用于最大限度提高20 位ADC 的信号动态范围以实现真正 10VPP 差分输入的参考设计 | 英语版 | 2018年 2月 26日 |