TIDA-010282
1.3kW GaN 图腾柱功率因数校正和电机逆变器参考设计
TIDA-010282
概述
此参考设计是一款 1.3kW 图腾柱功率因数校正 (PFC) 和电机逆变器,适用于大型家电及类似产品。此设计展示了一种实现三相永磁同步电机 (PMSM) 数字图腾柱 PFC 和无传感器矢量控制的方法,可通过单个 C2000™ 微控制器满足更高的效率和薄型要求。此参考设计提供的硬件和软件已经过测试,可随时用于加快开发,从而缩短产品上市时间。
特性
- 宽工作电压输入范围:85V 至 265 VAC,50Hz 和 60Hz
- 使用单个 C2000 控制器实现无传感器磁场定向控制 (FOC) 电机控制和图腾柱升压 PFC 转换器控制
- 具备高达 1.3kW 功率输出、75kHz 开关频率的数字控制图腾柱升压 PFC。该系统在整个工作电压范围内,从中等负载到满载均可实现功率因数大于 0.95,且 THD 小于 5%。同时,支持稳健的可调电压输出,并具备电压和电流故障保护功能
- 为压缩机 PMSM 提供高达 1.3kW 的逆变器级、15kHz 开关频率、扭矩补偿和 PMSM 自动弱磁控制
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 1.3kW GaN Totem Pole PFC and Motor Inverter Reference Design | PDF | HTML | 2025-7-23 |