TIDA-010281

mmWave radar sensing reference design for safer robot perception

TIDA-010281

设计文件

概述

This reference design features a safety millimeter- wave (mmWave) radar sensor (IWR6843AOP) and safety power management integrated circuit (PMIC) (LP87745) to enable safe perception in robotics and industrial automation applications. The design supports Q&A watchdog communication, level or PWM error signal monitoring (ESM), safety diagnostics, and radar reset functions for autonomous mobile robots (AMRs), automated guided vehicles (AGVs), humanoids, industrial robots, and collaborative robots.

特性
  • Functional safety compliant radar with hardware integrity level up to SIL-2 and systematic capability of SIL-3
  • Functional safety compliant PMIC with hardware integrity level up to SIL-2 and systematic capability of SIL-3
  • Software support for watchdog communication between PMIC and radar
  • Provides test results for:
    • Radar performance with the safety PMIC
    • Q&A watchdog functionality from the PMIC
    • Level or PWM error signal monitoring (ESM)
    • Safety diagnostics and radar reset
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDUFG3.PDF (297 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

SLURB75.PDF (526 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SLVMEO8.PDF (141 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLVMEO7.ZIP (10627 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

SLVC919.ZIP (3803 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLVMEO5.PDF (2296 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SLVRBY1.PDF (1965 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM68635-Q1汽车级 65V、3.5A 同步功能安全降压转换器

数据表: PDF | HTML
工业毫米波雷达传感器

IWR6843AOP具有集成封装天线 (AoP) 的单芯片 60GHz 至 64GHz 智能毫米波传感器

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

LP87745适用于工业雷达 MMIC 且具有三个 3A 低噪声降压转换器、I/O LDO 和 5V 升压转换器的 PMIC

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 mmWave Radar Sensing Reference Design for Safer Robot Perception PDF | HTML 2025-12-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持