TIDA-010276
适用于 BLDC 电机控制的 36V、50A 三相 GaN 逆变器参考设计
TIDA-010276
概述
此设计展示了一个 36V、50A 氮化镓 (GaN) 场效应晶体管 (FET) 功率级,用于驱动由 5 节锂离子电池到 10 节电池组供电的无绳工具中的三相无刷直流电机。此参考设计使用搭载集成式 GaN-FET 驱动器的 LMG3100R017 GaN FET,助力提高电机控制系统的效率和性能。此外,该设计提供与 TI BoosterPack™ 插件模块兼容的 3.3V I/O 接口,用于连接 C2000™ MCU LaunchPad™ 或 MSPM0 MCU LaunchPad 开发套件,以便快速轻松地评估我司 GaN 技术。
特性
- 采用集成式驱动器的 6.50mm × 4.0mm LMG3100R017 GaN FET 助力实现高功率密度和简单的 PCB 布局
- 在 20kHz PWM 下具有高效率(峰值 > 99%),可在 25°C 环境下运行,峰值电流高达 50A,无需散热器;在 80kHz PWM 下效率达 98.5%,峰值电流为 50A
- LMG3100R017 支持在更高的 PWM 频率下运行,使用陶瓷电容器替代电解电容器,进而缩减直流总线电容器的尺寸和高度
- 零反向恢复损耗可减少开关节点振荡
- 较短的死区时间 (<20ns) 可显著减少相电压畸变
- 支持采用高 PWM 频率的高速电机控制
- 使用低侧电流采样并辅以相电压采样,用于验证无传感器磁场定向控制 (FOC) 或无传感器梯形控制
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 适用于 BLDC 电机控制的 36V、50A 三相 GaN 逆变器参考设 计 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025-9-24 |