TIDA-010271

面向储能系统的可堆叠电池管理单元参考设计

TIDA-010271

设计文件

概述

该参考设计是一种全面的电芯温度检测和高电芯电压精度锂离子 (Li-ion)、磷酸铁锂 (LiFePO4) 电池包(32 芯)。该设计可监控每个电芯的电压和电芯温度,并保护电池包以确保安全使用。该设计使用板载和非板载菊花链通信接口,以实现具有成本效益的堆叠式总线连接。得益于这些特性,该参考设计适用于高容量电池包应用。

特性
  • 25°C 时的电压精度为 ±1.5mV,无需校准
  • 使用内部 MOSFET 或外部 BJT 实现高达 100mA 的电芯被动均衡
  • 通过 MUX 实现全面的电芯温度检测
  • 强大的可编程电池电芯和系统保护
  • 具有数据重新计时和环形架构的稳健菊花链通信
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUBE5.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDMC05.PDF (1064 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMC04.PDF (212 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMC07.ZIP (11242 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGI3.ZIP (2217 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMC06.PDF (5784 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMC03.PDF (1540 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

光耦仿真器

ISOM8117-Q1具有 255% 至 380% CTR 的汽车级、交流输入、晶体管输出、单通道光耦仿真器

数据表: PDF | HTML
协议和总线开关和多路复用器

TMUX1574具有断电保护功能和 1.8V 输入逻辑的 5V、2:1 (SPDT)、4 通道模拟开关

数据表: PDF | HTML
光耦仿真器

ISOM8115-Q1具有 100% 至 155% CTR 的汽车级、交流输入、晶体管输出、单通道光耦仿真器

数据表: PDF | HTML
光耦仿真器

ISOM8113-Q1具有 375% 至 560% CTR 的汽车级、直流输入、晶体管输出、单通道光耦仿真器

数据表: PDF | HTML
光耦仿真器

ISOM8111-Q1具有 150% 至 230% CTR 的汽车级、直流输入、晶体管输出、单通道光耦仿真器

数据表: PDF | HTML
TVS 二极管

TSD05C5.5V 30A 双向浪涌保护器件

数据表: PDF | HTML
模拟和精密开关和多路复用器

TMUX1308具有 1.8V 逻辑电平控制的 5V、8:1、单通道通用多路复用器

数据表: PDF | HTML
光耦仿真器

ISOM8111具有 150% 至 230% CTR 的直流输入、晶体管输出、单通道光耦仿真器

数据表: PDF | HTML
光耦仿真器

ISOM8110具有 100% 至 155% CTR 的直流输入、晶体管输出、单通道光耦仿真器

数据表: PDF | HTML
光耦仿真器

ISOM8116-Q1具有 150% 至 230% CTR 的汽车级、交流输入、晶体管输出、单通道光耦仿真器

数据表: PDF | HTML
光耦仿真器

ISOM8113具有 375% 至 560% CTR 的直流输入、晶体管输出、单通道光耦仿真器

数据表: PDF | HTML
光耦仿真器

ISOM8118-Q1具有 375% 至 560% CTR 的汽车级、交流输入、晶体管输出、单通道光耦仿真器

数据表: PDF | HTML
光耦仿真器

ISOM8112具有 255% 至 380% CTR 的直流输入、晶体管输出、单通道光耦仿真器

数据表: PDF | HTML
模拟和精密开关和多路复用器

TMUX11023pA 导通状态漏电流、5V、1:1 (SPST)、单通道精密开关(低电平有效)

数据表: PDF | HTML
光耦仿真器

ISOM8115具有 100% 至 155% CTR 的交流输入、晶体管输出、单通道光耦仿真器

数据表: PDF | HTML
光耦仿真器

ISOM8117具有 255% 至 380% CTR 的交流输入、晶体管输出、单通道光耦仿真器

数据表: PDF | HTML
光耦仿真器

ISOM8116具有 150% 至 230% CTR 的交流输入、晶体管输出、单通道光耦仿真器

数据表: PDF | HTML
光耦仿真器

ISOM8112-Q1具有 255% 至 380% CTR 的汽车级、直流输入、晶体管输出、单通道光耦仿真器

数据表: PDF | HTML
光耦仿真器

ISOM8118具有 375% 至 560% CTR 的交流输入、晶体管输出、单通道光耦仿真器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

ESD2CAN24-Q1适用于车载网络的汽车类双路 3pF、±24V、±30kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
光耦仿真器

ISOM8110-Q1具有 100% 至 155% CTR 的汽车级、直流输入、晶体管输出、单通道光耦仿真器

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS22810具有可调节上升时间和可调节输出放电功能的 18V、3A、79mΩ 负载开关

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

ESD441采用 0201 封装的 1pF、5.5V、30KV ESD 保护器件

数据表: PDF | HTML
电池监测器和平衡器

BQ79616具有堆叠接口的 16 节串联精密电池监控器、平衡器和集成保护器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7742EMC 性能优异的四通道、2/2、增强型数字隔离器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 面向储能系统的可堆叠电池管理单元参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-10-13

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频