TIDA-010260

4T5R 航天级集成收发器参考设计

TIDA-010260

设计文件

概述

4T5R 航天级集成收发器参考设计采用完整的射频采样收发器参考设计,包括时钟解决方案和电源解决方案。该设计在 VIA-57 外形内整合了所有 SEP 风格的 TI 器件和符合航天标准的无源器件。

特性
  • 4T5R 射频采样航天级收发器
  • 可编程的 NCO 有助于实现灵活的射频频带
  • 适用于高速采样时钟的板载时钟解决方案
  • 灵活的设计支持高达 1GHz 的带宽
  • 配置为 L、S、X 频带运行
  • 包含低噪声航天级电源解决方案
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUBW8A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDMCT5A.ZIP (93 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMCT4A.PDF (2021 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

射频 PLL 和合成器

LMX2694-SEP耐辐射 15GHz 宽带 PLLatinum™ 射频合成器

数据表: PDF | HTML
射频收发器

AFE7950-SP耐辐射加固保障 (RHA)、高达 12GHz 的 4 发送、6 接收射频采样收发器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS73801-SEP采用塑料封装的耐辐射、2.2V 至 20V 输入、1A 可调节 LDO 稳压器

数据表: PDF
射频全差分放大器 (FDA)

TRF0208-SEP抗辐射、近直流至 11GHz、3dB 带宽单端转差分射频放大器

数据表: PDF | HTML
射频全差分放大器 (FDA)

TRF0208-SP耐辐射加固保障 (RHA)、近直流至 11GHz、3dB 带宽单端转差分射频放大器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS7H4010-SEP采用塑料封装的抗辐射、3.5V 至 32V 输入、6A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS7H4003-SEP采用增强型航天塑料的抗辐射、3V 至 7V、18A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
时钟抖动清除器

LMK04832-SEP耐辐射且符合 JESD204C 标准的 30krad 超低噪声 3.2GHz、15 路输出时钟抖动清除器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 4T5R 航天级集成收发器参考设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-11-26

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持